エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

通常単価(税別)
32
税込単価
35
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・シリーズ = NH・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ボディ向き = スト...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

B2P-SHF-1AA(LF)(SN)
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B2P-SHF-1AA(LF)(SN)の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
AC/DC3
使用電圧(V)
AC/DC250
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA / ROHS
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B2P-SHF-1AA(LF)(SN)
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・シリーズ = NH
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電流 = 3A

JST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズの型番B2P-SHF-1AA(LF)(SN)のページです。 型番B2P-SHF-1AA(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
基板の配線
4
満足度:4.0
NHシリーズは安くて使いやすいので基板の配線として昔から使っています。ただ基板側のピンが剥き出しになるのでピンが折れたり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格3242198204134150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目5日目1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3
使用電圧(V)AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250
ピン数2348610
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト