エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

通常単価(税別)
234
税込単価
257
通常出荷日:5日目

・シリーズ = PAD・シリーズ番号 = B20B・ピッチ = 2mm・コンタクト数 = 20・行数 ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

B20B-PADSS-1F(LF)(SN)
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B20B-PADSS-1F(LF)(SN)の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
AC/DC3
使用電圧(V)
AC/DC250
ピン数
20
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL / TUV

型番リスト

表示件数
型番
B20B-PADSS-1F(LF)(SN)
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PAD
・シリーズ番号 = B20B
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 20
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板
・定格電圧 = 250 V ac/dc

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズの型番B20B-PADSS-1F(LF)(SN)のページです。 型番B20B-PADSS-1F(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ
JST 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ
JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格2346114843242198
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3AC/DC3
使用電圧(V)AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC250
ピン数201620234
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト