17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ SVH-41T-P1.1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SVH-41T-P1.1

2022年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・併用 = NV / VHコネクタハウジング
・シリーズ = NV, VH
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・端子方法 = 圧着
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト