エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300 SH3-SS5-28300
通常単価(税別)
277
税込単価
305
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・併用 = SHコネクタハウジング・シリーズ = SH・最小ワイヤサイズmm2 ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

SH3-SS5-28300
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH3-SS5-28300の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
適用電線範囲(AWG)
32~28
最大接触抵抗(mΩ)
20
使用温度範囲(℃)
-25~85
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.03
最大ワイヤサイズ(mm2)
0.08
シリーズ
SH
併用
SHコネクタハウジング

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー 併用シリーズ 最小ワイヤサイズmm2 最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWG 最大接触抵抗 最低使用温度最高使用温度
SH3-SS5-28300 メスSHコネクタハウジングSH0.03mm20.08mm232AWG28AWG20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

表示件数
型番
SH3-SS5-28300
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = SHコネクタハウジング
・シリーズ = SH
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 32AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300の型番SH3-SS5-28300のページです。 型番SH3-SS5-28300に関する仕様情報を記載しております。
JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300
JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300
JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150
JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150
JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ
JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格27719331715418109
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスメスメス
適用電線範囲(AWG)32~282832~282826-
最大接触抵抗(mΩ)202020202020
使用温度範囲(℃)-25~85-25~85-25~85-25~85-25~85-25~85
最小ワイヤサイズ(mm2)0.030.030.030.030.080.08

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト