エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

通常単価(税別)
687
税込単価
756
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 5・ピッチ = 3.81mm・行数 = 1・ジェンダー = オス・ボディ向き = ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

F31MSP-05V-KX
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F31MSP-05V-KXの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
F31MSP-05V-KX
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687
( 756 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 5
・ピッチ = 3.81mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 12.7mm
・定格電流 = 10.5A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310Sの型番F31MSP-05V-KXのページです。 型番F31MSP-05V-KXに関する仕様情報を記載しております。
JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S
JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S
JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス
コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity
JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK
IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウント
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造TE Connectivity日本圧着端子製造ミスミ
通常価格687677194218962514 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト