エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

通常単価(税別)
68
税込単価
75
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 6・行数 = 1・ピッチ = 1.5mm・取り付けタイプ = スルーホール・シリー...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

6P-SZN
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

6P-SZNの仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
AC/DC0.7
使用電圧(V)
AC/DC50
ピン数
6
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA

型番リスト

表示件数
型番
6P-SZN
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68
( 75 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ピッチ = 1.5mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = SZN
・併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 10mm
・幅 = 2.4mm
・深さ = 4.25mm
・ハウジング材質 = PA 66

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズの型番6P-SZNのページです。 型番6P-SZNに関する仕様情報を記載しております。
JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ
JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ
JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ
JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ
JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ
JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格6835425262134
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
用途対基板対電線対電線対基板対基板対基板
使用電流(A)AC/DC0.7AC/DC23AC/DC1AC/DC3AC/DC2AC/DC3
使用電圧(V)AC/DC50AC/DC600AC/DC50AC/DC250AC/DC250AC/DC250
ピン数616556
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト