エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-ST-VK-N

通常単価(税別)
154
税込単価
169
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 24・コンタクト材質 = 銅合金・ピッチ = 1.25mm・取り付けタイプ = ス...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

24FE-ST-VK-N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24FE-ST-VK-Nの仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
AC/DC1
使用電圧(V)
AC/DC200
ピン数
24
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
アングル
代表規格
UL / CSA

型番リスト

表示件数
型番
24FE-ST-VK-N
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 24
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 1.25mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = LIF下接点
・ボディ向き = ライトアングル
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 200 V ac/dc
・行数 = 2
・コンタクトめっき = 錫, 鉛
・最低使用温度 = -25℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-ST-VK-Nの型番24FE-ST-VK-Nのページです。 型番24FE-ST-VK-Nに関する仕様情報を記載しております。
JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-ST-VK-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-ST-VK-N
JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-BT-VK-N
JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FE-ST-VK-N
JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-N
JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N
JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1mm 10FE-ST-VK-N
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格1541541725054368
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)AC/DC1AC/DC1AC/DC1AC/DC1AC/DC1AC/DC0.5
使用電圧(V)AC/DC200AC/DC200AC/DC200AC/DC200AC/DC200AC/DC50
ピン数242486410
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト