17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ BXA-001T-P0.6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BXA-001T-P0.6

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング
・シリーズ = XA, XAD, XM, XMA
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
電線接続方法
圧着
適用電線範囲(AWG)
22
材質/表面処理
最大接触抵抗(mΩ)
10
使用温度範囲(℃)
-25~85
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.08
シリーズ
XA、XAD、XM、XMA
併用
XA、XAD、XM及びXMAコネクタハウジング
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト