17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP MCP 1.5Kシリーズ 964270-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP MCP 1.5Kシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

964270-2

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・併用 = AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
・シリーズ = AMP MCP 1.5K
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 銅, 鉄合金

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

A・B・C
CPC
適用ピン・コンタクト
オス
電線接続方法
圧着
シリーズ
AMP MCP 1.5K
コンタクト材質
銅、鉄合金
併用
AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.5
コンタクトめっき

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト