17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ 1-968857-3 1-968857-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ 1-968857-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-968857-3

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング
・シリーズ = AMP MCP 2.8
・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 銀
・コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金
・最大接触抵抗 = 2mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +140℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

A・B・C
CPC
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
22
電線接続方法
圧着
インピーダンス(Ω)
その他
シリーズ
AMP MCP 2.8
コンタクト材質
銅、ニッケル、ケイ素合金
使用温度範囲(℃)
-40~+140
併用
AMP MCP 2.8コネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
1
コンタクトめっき
最大接触抵抗(mΩ)
2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト