エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

通常単価(税別)
253
税込単価
278
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・併用 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング・シリーズ = ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

66332-8
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

66332-8の仕様・寸法情報

S・T・U
その他
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
13
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
シリーズ
Type III+
併用
CPC、Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.2
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66332-8
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253
( 278 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
・シリーズ = Type III+
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8の型番66332-8のページです。 型番66332-8に関する仕様情報を記載しております。
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2
TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスTE Connectivity
通常価格2534173614,55428539
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
S・T・Uその他その他その他その他その他-
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスメスオス
許容電流(A)13131335313
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートアングルその他ストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト