エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

通常単価(税別)
39
税込単価
43
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・併用 = AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング・シリーズ = M...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

183036-1
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

183036-1の仕様・寸法情報

M・N・O
その他
適用ピン・コンタクト
オス
電線接続方法
圧着
シリーズ
MINI-MIC
使用温度範囲(℃)
-40~+125
併用
AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.35
最大ワイヤサイズ(mm2)
0.5
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
20

型番リスト

表示件数
型番
183036-1
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39
( 43 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング
・シリーズ = MINI-MIC
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.35mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +125℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズの型番183036-1のページです。 型番183036-1に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3
圧着端子コンタクト メス メイテンロック
圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格39502538160539
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目在庫品1日目
M・N・Oその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
シリーズMINI-MICMini-Universal MATE-N-LOKMini-Universal MATE-N-LOKMicro MATE-N-LOKMULTILOCK 040Type III+
使用温度範囲(℃)-40~+125-55~+105-20~+105-40~+105-30~+105-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト