エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

圧着端子コンタクト メス メイテンロック

通常単価(税別)
38
税込単価
42
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・併用 = マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング・シリーズ = Mic...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1-794606-2
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-794606-2の仕様・寸法情報

M・N・O
その他
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
250
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
シリーズ
Micro MATE-N-LOK
使用温度範囲(℃)
-40~+105
併用
マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.2
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
20

型番リスト

表示件数
型番
1-794606-2
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38
( 42 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
・シリーズ = Micro MATE-N-LOK
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス メイテンロックの型番1-794606-2のページです。 型番1-794606-2に関する仕様情報を記載しております。
圧着端子コンタクト メス メイテンロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着端子コンタクト メス メイテンロック
圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格384252805025
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目4日目
M・N・Oその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
許容電流(A)59.59.511.29.57
許容電圧(V)250600600600600600
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト