エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

通常単価(税別)
71
税込単価
78
通常出荷日:4日目

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー = オス・シリーズ = EI...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

172211-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

172211-2の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電圧(V)
AC250/DC350
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート

型番リスト

表示件数
型番
172211-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71
( 78 )
4日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = EI
・併用可能製品 = 電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 7.9mm
・幅 = 8mm
・深さ = 20.2mm
・ハウジング材質 = ナイロン

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EIの型番172211-2のページです。 型番172211-2に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI
TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック
電線対基板 2極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ
基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格7123238610571493
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目5日目
用途対電線対電線対基板対電線対基板対基板
使用電圧(V)AC250/DC350AC250/DC350AC250AC600AC250/DC250AC250/DC250
ピン数234125
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト