エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

通常単価(税別)
918
税込単価
1,010
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 13・行数 = 2・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・シ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

171725-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

171725-1の仕様・寸法情報

用途
対電線
ピン数
13
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
171725-1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 13
・行数 = 2
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = Multi-Interlock Mark II
・併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 43.3mm
・幅 = 18mm
・深さ = 36.5mm
・ハウジング材質 = ナイロン、樹脂

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズの型番171725-1のページです。 型番171725-1に関する仕様情報を記載しております。
コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)
TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,17極)
TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)
コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ
コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格918392591357198242
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途対電線対基板対基板対基板対電線対電線
ピン数13111791220
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト