17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コネクタハウジング メス 24極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ 173864-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コネクタハウジング メス 24極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

173864-1

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 24
・行数 = 2
・ピッチ = 3.5mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = MULTILOCK 070
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 78.6mm
・幅 = 15.8mm
・深さ = 24.6mm
・ハウジング材質 = PBT

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト