エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1

通常単価(税別)
20
税込単価
22
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング・シリーズ = MULT...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

173645-1
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

173645-1の仕様・寸法情報

M・N・O
その他
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
14
電線接続方法
圧着
シリーズ
MULTILOCK 070
併用
MULTILOCK 070コネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.5
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
173645-1
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20
( 22 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング
・シリーズ = MULTILOCK 070
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1の型番173645-1のページです。 型番173645-1に関する仕様情報を記載しております。
圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1
圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格2016052508042
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
M・N・Oその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
許容電流(A)1459.59.511.29.5
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
シリーズMULTILOCK 070MULTILOCK 040Mini-Universal MATE-N-LOKMini-Universal MATE-N-LOKMini-Universal MATE-N-LOKMini-Universal MATE-N-LOK

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト