17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス MULTILOCK 025シリーズ 1318143-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス MULTILOCK 025シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1318143-2

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・併用 = MULTILOCK 025コネクタハウジング
・シリーズ = MULTILOCK 025
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

M・N・O
その他
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
4
電線接続方法
圧着
シリーズ
MULTILOCK 025
併用
MULTILOCK 025コネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.2
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
20
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト