エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

通常単価(税別)
11735
税込単価
12939
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・ジェンダー = メス・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²・端子方法 = 圧着・コンタクトめっき...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

60789-3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60789-3の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.2
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
20
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60789-3
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11735
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG

基板ディスコネクト

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メスの型番60789-3のページです。 型番60789-3に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
圧着端子コンタクト メス メイテンロック
圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格11738422841750
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最小ワイヤサイズ(mm2)0.20.20.10.50.80.3
コンタクトめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト