17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ 353908-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

353908-4

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ピッチ = 1.5mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = AMP Mini CT
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 7.5mm
・幅 = 3.6mm
・深さ = 6mm

TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。

【特長と利点】
コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト