エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

通常単価(税別)
361
税込単価
397
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・ジェンダー = オス・併用 = CPC / Mシリーズコネクタハウジング・シリーズ = Type I...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

66602-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66602-2の仕様・寸法情報

S・T・U
その他
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
13
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
シリーズ
Type III+
併用
CPC / Mシリーズコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.8
最大ワイヤサイズ(mm2)
2
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
14
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66602-2
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = CPC / Mシリーズコネクタハウジング
・シリーズ = Type III+
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 2mm²
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2の型番66602-2のページです。 型番66602-2に関する仕様情報を記載しております。
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8
TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスTE Connectivity
通常価格3614172534,55428539
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
S・T・Uその他その他その他その他その他-
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスメスオス
許容電流(A)13131335313
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートアングルその他ストレート

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト