エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

通常単価(税別)
28
税込単価
31
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・ジェンダー = メス・併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング・シリーズ ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

175156-2
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

175156-2の仕様・寸法情報

A・B・C
CPC
適用ピン・コンタクト
オス
許容電流(A)
12
許容電圧(V)
50、300
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
シリーズ
AMP Universal Power
使用温度範囲(℃)
-30~+105
併用
AMP Universal Powerコネクタハウジング
最小ワイヤサイズ(mm2)
0.5
最大ワイヤサイズ(mm2)
1.4
コンタクトめっき
最大ワイヤサイズ(AWG)
16
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
175156-2
RoHS?最小発注数量
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング
・シリーズ = AMP Universal Power
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.4mm²
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最低使用温度 = -30℃
・動作温度 Max = +105℃

ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズの型番175156-2のページです。 型番175156-2に関する仕様情報を記載しております。
圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子
圧着端子コンタクト メス メイテンロック
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
メーカーTE Connectivityヒロセ電機TE ConnectivityモレックスTE Connectivityモレックス
通常価格281,794 -38284228
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
A・B・CCPCA1----
適用ピン・コンタクトオスメスオスメスオスオス
許容電流(A)123539.59
許容電圧(V)50、300200250250600600
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト