エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

通常単価(税別)
75
税込単価
83
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・コンタクト数 = 4・行数 = 2・ピッチ = 3.96mm・ジェンダー = メス・取り付けタイプ ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

177908-1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

177908-1の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電圧(V)
AC300
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
177908-1
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 2
・ピッチ = 3.96mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・シリーズ = Power Double Lock
・併用可能製品 = センターラインPower Double Lock電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・幅 = 13.2mm
・深さ = 26.1mm
・ハウジング材質 = ナイロン

UL94V-0. TE Connectivity Power Double Lock (PDL)コネクタハウジング. Power Double Lock (PDL)フリーハンギングプラグ / ソケットハウジング製品です。3.96 mm又は6.5 mmセンターラインの電線対電線、電線対基板用途用です。 このPower Double Lock (PDL)コネクタはコンパクトなデザインで、完全に極性化され、確実なかん合を保証するラッチ付です。コンタクトの中途半端なかん合を防ぐためにダブルロックプレートと共に使用されます。 このPower Double Lockコネクタハウジングでは、コンタクトにランスなしの設計構造を取り入れており、コンタクト同士の絡みを防止します。 このPower Double Lockコネクタの一般的な用途としては、冷蔵庫、冷房機器、洗濯機、ガス機器、コピー機、自動販売機の電源回路での使用が挙げられます。 かん合コネクタについては、Power Double Lockヘッダ(代表品番< 712-2400') 712-2400 を参照してください。 このPower Double Lock (PDL)プラグ / ソケットハウジングの圧着コンタクトは別売りです。プラグハウジングにはレセプタクル圧着コンタクト(代表品番< 683-1380') 683-1380 を、ソケットハウジングにはタブ圧着コンタクト(代表品番719-4323)を使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズの型番177908-1のページです。 型番177908-1に関する仕様情報を記載しております。
コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ
コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ
電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ
電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ
コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ
コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格752095953134419
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途対電線対電線対基板対基板対電線対電線
使用電圧(V)AC300AC300AC250/DC250AC250/DC250DC12AC250/DC250
ピン数4122342
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
シリーズその他その他その他その他その他その他

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト