エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

通常単価(税別)
266
税込単価
293
通常出荷日:4日目

・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK・ピッチ = 4.14mm・コンタク...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1-770166-0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-770166-0の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
9.5
使用電圧(V)
AC600
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-770166-0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
4日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・ピッチ = 4.14mm
・コンタクト数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 600 V ac

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロックの型番1-770166-0のページです。 型番1-770166-0に関する仕様情報を記載しております。
電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック
電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック
電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック
電線対基板 4極 ストレート 6.35mm メイテンロック
JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造TE Connectivity
通常価格26624743640434878
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目4日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)9.59.59.519AC/DC33.5
使用電圧(V)AC600AC600AC600AC600AC/DC250AC250/DC350
ピン数2394144
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト