エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ 08-70-0056
通常単価(税別)
28
税込単価
31
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・併用 = SPOXコネクタハウジング・シリーズ = SPOX・最小ワイヤサイズ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

08-70-0056
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

08-70-0056の仕様・寸法情報

コネクタ形状
その他
コネクタシリーズ頭文字
S・T・U
S・T・U
その他
適用ピン・コンタクト
メス
用途
その他
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
250
電線接続方法
圧着
接続方向
その他
保護機能(耐環境性)
その他
インピーダンス(Ω)
その他
嵌合部メッキ
材質
真鍮(コンタクト)
シリーズ番号
5103
シリーズ
SPOX
導体断面積(mm2)
0.08(最小)
併用可能製品
SPOXコネクタハウジング
-
-

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字S・T・U適用ピン・コンタクト用途許容電流許容電圧電線接続方法接続方向保護機能(耐環境性)インピーダンス
08-70-0056その他S・T・Uその他メスその他3.0A250V圧着その他その他その他

型番リスト

表示件数
型番
08-70-0056
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = SPOXコネクタハウジング
・シリーズ = SPOX
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮
・シリーズ番号 = 5103

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズの型番08-70-0056のページです。 型番08-70-0056に関する仕様情報を記載しております。
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093
Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083
Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0088
Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0086
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格282622513922
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
コネクタ形状その他角型その他角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字S・T・US・T・US・T・US・T・US・T・US・T・U
S・T・Uその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスメス
用途その他ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト