17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Molex 中継コネクタ 39-03-6032 6.7mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチ 39-03-6032

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Molex 中継コネクタ 39-03-6032 6.7mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

39-03-6032

2020年06月に販売終了となりました。

別型番の同商品がございます。3191-03P1でご注文ください。

・コンタクト数 = 3
・ピッチ = 6.7mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = フリーハンギング
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 13.15mm
・端子方法 = 圧着
・定格電流 = 11A
・ハウジング材質 = ナイロン
・シリーズ = STANDARD .093"
・定格電圧 = 600 V
・シリーズ番号 = 3191

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト