エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ

型番:

39-00-0120
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

39-00-0120の仕様・寸法情報

コネクタ形状
その他
コネクタシリーズ頭文字
M・N・O
M・N・O
その他
適用ピン・コンタクト
オス
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
9
許容電圧(V)
600
電線接続方法
圧着
接続方向
その他
保護機能(耐環境性)
その他
インピーダンス(Ω)
その他
適用電線サイズAWG
18(最大)
嵌合部メッキ
シリーズ番号
5558
シリーズ
Mini-Fit
導体断面積(mm2)
0.2(最小)
接触抵抗(mΩ)
10
使用温度範囲(℃)
-40~+105
併用可能製品
Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
-
-

型番リスト

表示件数
型番
39-00-0120
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
5日目

詳細情報

基本情報

モレックス 基板間コネクタ Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズの型番39-00-0120のページです。 型番39-00-0120に関する仕様情報を記載しております。
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格283718182628
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
コネクタ形状その他その他その他その他角型その他
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OJ・K・LS・T・US・T・U
M・N・Oその他その他その他---
適用ピン・コンタクトオスオスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他ケーブル対ケーブルその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト