エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

通常単価(税別)
18
税込単価
20
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・併用 = KK 254 / KKコネクタハウジング・シリーズ = KK・最小ワ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

08-50-0031
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

08-50-0031の仕様・寸法情報

コネクタ形状
その他
コネクタシリーズ頭文字
J・K・L
J・K・L
その他
適用ピン・コンタクト
メス
用途
その他
電線接続方法
圧着
接続方向
その他
保護機能(耐環境性)
その他
インピーダンス(Ω)
その他
適用電線サイズAWG
22(最大)
嵌合部メッキ
シリーズ番号
4809
シリーズ
KK
導体断面積(mm2)
0.05(最小)
接触抵抗(mΩ)
20
併用可能製品
KK 254/KKコネクタハウジング

型番リスト

表示件数
型番
08-50-0031
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18
( 20 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = KK 254 / KKコネクタハウジング
・シリーズ = KK
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・シリーズ番号 = 4809
・最大接触抵抗 = 20mΩ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズの型番08-50-0031のページです。 型番08-50-0031に関する仕様情報を記載しております。
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286
Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格181939282826
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
コネクタ形状その他角型角型その他その他角型
コネクタシリーズ頭文字J・K・LJ・K・LJ・K・LS・T・UM・N・OS・T・U
J・K・Lその他その他その他---
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスオスオス
用途その他その他その他その他ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト