エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 10mm Mini-Fit Srシリーズ

通常単価(税別)
632
税込単価
695
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 6・行数 = 1・ピッチ = 10mm・ジェンダー = メス・シリーズ = Min...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

42816-0612
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42816-0612の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電流(A)
50
ピン数
6
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
42816-0612
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632
( 695 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ピッチ = 10mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = Mini-Fit Sr
・併用可能製品 = Mini-Fit Sr.レセプタクル
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 63.5mm
・幅 = 14.8mm
・深さ = 34.4mm
・ハウジング材質 = PET
・シリーズ番号 = 42816

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 10mm Mini-Fit Srシリーズの型番42816-0612のページです。 型番42816-0612に関する仕様情報を記載しております。
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 10mm Mini-Fit Srシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 10mm Mini-Fit Srシリーズ
コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ
JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ
JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ
メーカーモレックスTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格632551294264671
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途対電線対電線対基板対電線対基板対電線
使用電流(A)5032AC/DC1AC/DC2AC/DC3
ピン数6266106
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト