エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

通常単価(税別)
1,047
税込単価
1,152
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 3.68mm・ジェンダー = メス・取り付けタイプ ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1625-03R1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1625-03R1の仕様・寸法情報

用途
対電線
ピン数
3
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1625-03R1
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 3.68mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = 1625
・併用可能製品 = 基板用コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 12.3mm
・幅 = 19.8mm
・深さ = 5.1mm
・ハウジング材質 = ナイロン

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズの型番1625-03R1のページです。 型番1625-03R1に関する仕様情報を記載しております。
Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ
Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ
コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ
コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ
コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1
コネクタハウジング メス 2列 8極 3.5mm Multilock 070シリーズ
メーカーモレックスモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,047808831897142
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途対電線対電線対電線対電線対電線対電線
ピン数333328
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト