17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒロセ電機 基板ヘッダ FunctionMAX FX18シリーズ(120極/2列/ライトアングル) FX18-120P-0.8SH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒロセ電機 基板ヘッダ FunctionMAX FX18シリーズ(120極/2列/ライトアングル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX18-120P-0.8SH

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・シリーズ = FunctionMAX FX18
・ピッチ = 0.8mm
・コンタクト数 = 120
・行数 = 2
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板
・定格電圧 = 100 V ac

FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されています。 接地特性が強化されたアースコンタクトは差動ペアコンタクトに隣接して配置されており、クロストークが軽減されます。 電源コンタクトはピン当たり3 Aまで対応できるので、電源供給に信号コンタクトを使用せずに済みます。 この機能によりピン数が少なくて済んでおり、省スペースが実現されています。 合計で12 Aを使用できます。 3ステップのシーケンスコンタクトは、ハウジングで異なる位置に配されており、接地や検出機能を提供できます。 また、6本のスルーホールピンにより基板保持が向上し、ねじりに強くなっています。 さらに、ヘッダの大型のかん合ガイドがレセプタクルとのかん合を補助します。

【特長と利点】
10+ Gbit/sの高速伝送 水平、垂直、スタッキングの基板対基板かん合に最適 先進のマルチファンクションコンタクト スルーホールピンによりねじり強度が向上 大型のかん合ガイド スタッキング高15 mm、20 mm、25 mm、30 mmが可能. 用途. FunctionMAX FX10スタッキングコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途: 医療機器、産業用制御機器、産業用モータ、サーバー、測定機器、スマートメーター、基地局トランシーバ、PLCなど. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業用途における先進技術へのニーズに応えるべく設計されており、優れたパフォーマンスと最大限の機能を実現しています。 FunctionMAX製品には、フローティング設計のコネクタや高速伝送対応のコネクタがあります。 高速伝送コネクタは、差動伝送システムを基本とした設計により高速信号と耐ノイズを実現しています。 FunctionMAX基板対基板コネクタ製品は、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト