エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

通常単価(税別)
2,086
税込単価
2,295
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 68・行数 = 2・ピッチ = 1.27mm・タイプ = 基板対基板・取り付けタイ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

154743
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

154743の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
ピン数
68
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
アングル

型番リスト

表示件数
型番
154743
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,086
( 2,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 68
・行数 = 2
・ピッチ = 1.27mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = 表面実装
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = SMC

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングルの型番154743のページです。 型番154743に関する仕様情報を記載しております。
ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル
ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
メーカーERNI ELECTRONICERNI ELECTRONIC日本圧着端子製造TE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格2,0861,1886286372120
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)11.3AC/DC33.5AC/DC3AC/DC3
ピン数68262223
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト