エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極 KPT06F14-19P
通常単価(税別)
15,147
税込単価
16,662
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 19・ジェンダー = オス・コンタクトジェンダー = オス・定格電流 = 7.5A...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

KPT06F14-19P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KPT06F14-19Pの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
7.5
許容電圧(V)
AC600、DC850
ピン数
19
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
KPT
シェルサイズ
14
接合型
バヨネットカップリング
ジェンダ
オス
使用温度範囲(℃)
-55~

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダーコンタクトジェンダー定格電流定格電圧シェルサイズ取り付けタイプ端子方法接合型ボディ向きシリーズ最低使用温度
KPT06F14-19P19オスオス7.5A600 V ac、850 V dc14ケーブルマウントはんだバヨネットカップリングストレートKPT-55℃

型番リスト

表示件数
型番
KPT06F14-19P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,147
( 16,662 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 19
・ジェンダー = オス
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電流 = 7.5A
・定格電圧 = 600 V ac、850 V dc
・シェルサイズ = 14
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・端子方法 = はんだ
・接合型 = バヨネットカップリング
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = KPT
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極の型番KPT06F14-19Pのページです。 型番KPT06F14-19Pに関する仕様情報を記載しております。
ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス
メーカーITTキャノンAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLビンダーAMPHENOL
通常価格15,1472,8702,9622,9534,8711,766
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続その他その他その他ケーブル接続パネルマウント
シリーズその他MSMSMSその他その他
許容電流(A)7.513131355
許容電圧(V)AC600、DC850200、250200、250200、250125500
ピン数1944676

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト