エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3

通常単価(税別)
66
税込単価
73
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・コンタクト材質 = リン酸銅・コンタクトめっき = ニッケルの上に金・ケーブル...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

66504-3
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66504-3の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
3.7
電線接続方法
圧着
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
AMPLIMITE HDP-20
コンタクトタイプ
シグナル
材質
リン酸銅(コンタクト)
表面処理
ニッケルの上に金(コンタクト)
ケーブルサイズ(AWG)
24~20
コンタクトサイズ
20
長さ(mm)
14.1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66504-3
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
・コンタクトタイプ = シグナル
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・コンタクトサイズ = 20
・定格電流 = 3.7A
・端子方法 = 圧着
・長さ = 14.1mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3の型番66504-3のページです。 型番66504-3に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGAMPHENOLERNI ELECTRONICHARTING
通常価格66648124,7881,9223,519
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウントパネルマウントその他
シリーズDsubDsubDsubDsubその他Dsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)3.71.6~1.26.57.552
電線接続方法圧着圧着ハンダネジ止めハンダハンダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト