17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 オス 圧着 1658670-4 1658670-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 オス 圧着 1658670-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1658670-4

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ケーブルサイズ = 28 → 22 AWG
・コンタクトタイプ = シグナル
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-22
・コンタクトサイズ = 22
・端子方法 = 圧着

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
AMPLIMITE HDP-22
コンタクトタイプ
シグナル
材質
真鍮(コンタクト)
表面処理
ニッケルの上に金(コンタクト)
ケーブルサイズ(AWG)
28~22
コンタクトサイズ
22
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト