エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

通常単価(税別)
372
税込単価
409
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = メス・ボディ向き = ストレート・ハウジング材質 = 鋼・シリ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

205203-3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

205203-3の仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
3.7/Contact
ピン数
9
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
シリーズ詳細
AMPLIMITE HDP-20
寸法(mm)
30.81×17.9×12.55(幅)
最低使用温度(℃)
-55
難燃グレード
UL 94V-0
材質(ハウジング)

型番リスト

表示件数
型番
205203-3
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = 鋼
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・定格電流 = 3.7/ContactA
・寸法 = 30.81 x 17.9 x 12.55mm
・幅 = 12.55mm
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivityの型番205203-3のページです。 型番205203-3に関する仕様情報を記載しております。
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivityのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
メーカーTE ConnectivityHARTINGERNI ELECTRONICAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsHARTING
通常価格3728121,9224374843,519
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubその他DsubDsubDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
許容電流(A)3.7/Contact6.55332
ピン数9999978
電線接続方法圧着ハンダハンダハンダハンダハンダ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト