17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

自動車用コネクタ, 4極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity TH 025シリーズ 1565749-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動車用コネクタ, 4極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity TH 025シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1565749-1

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 4
・タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタ
・ジェンダー = メス
・行数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = TH 025
・色 = ナチュラル
・端子方法 = はんだ
・高さ = 12.5mm
・幅 = 14mm
・深さ = 21.97mm
・最高使用温度 = +100℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト