エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 銅錫合金

通常単価(税別)
155
税込単価
171
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・ジェンダー = メス・コンタクト材質 = リン酸銅・コンタクトめっき = ニッケルの上に金・ケーブル...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

66504-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66504-9の仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
AMPLIMITE HDP-20
コンタクトタイプ
シグナル
材質
リン酸銅(コンタクト)
表面処理
ニッケルの上に金(コンタクト)
ケーブルサイズ(AWG)
24~20
コンタクトサイズ
20
長さ(mm)
14.1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66504-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
・コンタクトタイプ = シグナル
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・コンタクトサイズ = 20
・端子方法 = 圧着
・長さ = 14.1mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 銅錫合金の型番66504-9のページです。 型番66504-9に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 銅錫合金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 銅錫合金
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 1658537-4
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 745253-6
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1556472667764
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
シリーズ詳細AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト