FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FMK シリーズ アングル 25 極

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FMK シリーズ アングル 25 極
通常単価:
1,082
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 25
・D-Subシェルサイズ = B
・ボディ向き = アングル
・色 = シルバー
・ハウジング材質処理 = ニッケル
・シリーズ = FMK


・品番: 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。. UL E168813
・品番: 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(Ø8 → 12 mm)が付いています。. FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°. このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。. FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FMK3

型番
FMK3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,082円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FMK シリーズ アングル 25 極の型番FMK3のページです。
型番FMK3に関する仕様情報を記載しております。

FMK3で型番確定

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FMK シリーズ アングル 25 極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)