エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ RS002130000EL1K
通常単価(税別)
29,124
税込単価
32,036
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ・併用 = 25極D-Subコネクタ

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RS002130000EL1K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS002130000EL1Kの仕様・寸法情報

用途
その他
ピン数
25
耐環境性
耐環境性なし
アクセサリタイプ
フィルタ付きアダプタ
併用
25極D-Subコネクタ
-
-

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプ併用
RS002130000EL1K フィルタ付きアダプタ25極D-Subコネクタ

型番リスト

表示件数
型番
RS002130000EL1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,124
( 32,036 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ
・併用 = 25極D-Subコネクタ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタの型番RS002130000EL1Kのページです。 型番RS002130000EL1Kに関する仕様情報を記載しております。
Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル
Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ
RJ45アダプタ MHDAシリーズ
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
メーカーBel FuseAssmann WSW ComponentsHARTINGBel FuseRS PROHARTING
通常価格29,1247842,4593,5242,713 -812
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途その他パネルマウントその他プリント基板用ケーブル接続その他
ピン数2525918-9
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性
アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ-----
併用25極D-Subコネクタ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト