17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

リード型Micro-Dコネクタ Cinch DCDAシリーズ 1.27mmピッチ 9極 ストレート DCDA-09P-6E2-18.0B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リード型Micro-Dコネクタ Cinch DCDAシリーズ 1.27mmピッチ 9極 ストレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCDA-09P-6E2-18.0B

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・コンタクト数 = 9
・ボディ向き = ストレート
・ピッチ = 1.27mm
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 金
・ハウジング材質 = ポリエステル
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 200 V ac
・寸法 = 19.76 x 5.28 x 10.033mm
・リード長 = 0.457m
・コンタクトサイズ = 26AWG
・シリーズ = DCDA
・深さ = 10.033mm
・最高使用温度 = +135℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
AC200
ピン数
9
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
DCDA
ピッチ(mm)
1.27
ハウジング材質
ポリエステル
コンタクト材質
銅合金
コンタクトめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト