17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Cinch 3.96mmピッチ 44極 2列 ストレート カードエッジコネクタ BA000060000E000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Cinch 3.96mmピッチ 44極 2列 ストレート カードエッジコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BA000060000E000

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ボディ向き = ストレート
・コンタクト数 = 44
・行数 = 2
・ピッチ = 3.96mm
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電流 = 5A
・施錠方法 = Y
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・最高使用温度 = +105℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

許容電流(A)
5
ピン数
44
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
行数
2
ピッチ(mm)
3.96
ハウジング材質
ガラス繊維強化PET
コンタクト材質
真鍮
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
施錠方法
Y
最高使用温度(℃)
+105

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト