エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PC

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PC AGP 09 G-NEW/GR
通常単価(税別)
374
税込単価
411
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 9・D-Subシェルサイズ = E・ボディ向き = ストレート

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

AGP 09 G-NEW/GR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGP 09 G-NEW/GRの仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
ピン数
9
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
D-Subシェルサイズ
E
-
-

商品情報

製品仕様

型番芯数
AGP 09 G-NEW/GR9

型番リスト

表示件数
型番
AGP 09 G-NEW/GR
関連
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PCの型番AGP 09 G-NEW/GRのページです。 型番AGP 09 G-NEW/GRに関する仕様情報を記載しております。
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PC
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW Components
通常価格3746869244,817484560
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
ピン数9152537915
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
D-SubシェルサイズEABCEA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト