ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PA

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PA
通常単価:
394
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート

D-Subカバー、スナップインロック

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ADT 09/SCH

型番
ADT 09/SCH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

394円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PAの型番ADT 09/SCHのページです。
型番ADT 09/SCHに関する仕様情報を記載しております。

ADT 09/SCHで型番確定

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)