エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T

D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T A-HDF 15 A-KG/T
通常単価(税別)
324
税込単価
356
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 15・ジェンダー = メス・ボディ向き = ライトアングル・取り付けタイプ = ス...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

A-HDF 15 A-KG/T
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-HDF 15 A-KG/Tの仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
AC250
ピン数
15
接続方向
アングル
耐環境性
耐環境性なし
ピッチ(mm)
1.98
取り付けタイプ
スルーホール
ハウジング材質
PBT
長さ(mm)
30.8
幅(mm)
22
深さ(mm)
12.5
最低使用温度(℃)
-55

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー ボディ向き取り付けタイプピッチ 定格電流ハウジング材質 定格電圧長さ深さ寸法 最低使用温度
A-HDF 15 A-KG/T 15メスライトアングルスルーホール1.98mm3APBT 250 V ac30.8mm22mm12.5mm30.8 x 22 x 12.5mm -55℃

型番リスト

表示件数
型番
A-HDF 15 A-KG/T
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 1.98mm
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac
・長さ = 30.8mm
・幅 = 22mm
・深さ = 12.5mm
・寸法 = 30.8 x 22 x 12.5mm
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/Tの型番A-HDF 15 A-KG/Tのページです。 型番A-HDF 15 A-KG/Tに関する仕様情報を記載しております。
D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T
D-Subコネクタ メス 15極 A-DF 15 A/KG-F
D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsHARTINGHARTINGHARTING
通常価格3241,1364934,74218,58614,122
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubHanHanHan
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
許容電流(A)333101616
許容電圧(V)AC250 AC250 AC250250500500
ピン数151591566
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト