エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極 A-DS 09 LL/G
通常単価(税別)
484
税込単価
532
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = オス・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub・D-Subシェルサ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

A-DS 09 LL/G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-DS 09 LL/Gの仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
3
ピン数
9
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
コンタクト材質
真鍮
コンタクトめっき
最低使用温度(℃)
-55
最高使用温度(℃)
+105
D-Subシェルサイズ
E

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー DコネクタタイプD-Subシェルサイズボディ向き定格電流コンタクトめっきコンタクト材質 最高使用温度最低使用温度
A-DS 09 LL/G9オス標準D-SubEストレート3A真鍮+105℃-55℃

型番リスト

表示件数
型番
A-DS 09 LL/G
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮
・最高使用温度 = +105℃
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極の型番A-DS 09 LL/Gのページです。 型番A-DS 09 LL/Gに関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW Components
通常価格484437580784560470
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)333333
ピン数9915251525
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト