エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2

D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2 A-DS 09 A/KG-T2
通常単価(税別)
493
税込単価
542
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = オス・ボディ向き = ライトアングル・取り付けタイプ = スル...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

A-DS 09 A/KG-T2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-DS 09 A/KG-T2の仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
AC250
ピン数
9
接続方向
アングル
耐環境性
耐環境性なし
ピッチ(mm)
2.77
取り付けタイプ
スルーホール
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCねじロック
ハウジング材質
PBT
長さ(mm)
30.81
深さ(mm)
12.55
最低使用温度(℃)
-40

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー ボディ向き取り付けタイプピッチ取り付け用ハードウェア 定格電流ハウジング材質定格電圧長さ深さ最低使用温度
A-DS 09 A/KG-T29オスライトアングルスルーホール2.77mm4-40 UNCねじロック3APBT250 V ac30.81mm12.55mm -40℃

型番リスト

表示件数
型番
A-DS 09 A/KG-T2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.77mm
・取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac
・長さ = 30.81mm
・深さ = 12.55mm
・最低使用温度 = -40℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2の型番A-DS 09 A/KG-T2のページです。 型番A-DS 09 A/KG-T2に関する仕様情報を記載しております。
D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T
D-Subコネクタ メス 15極 A-DF 15 A/KG-F
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAMPHENOLAMPHENOLHARTING
通常価格4933241,1364,3154,78814,122
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubHan
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
許容電流(A)3337.57.516
許容電圧(V)AC250AC250 AC250 AC300AC300500
ピン数91515996
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト