エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極 09-67-209-4704
通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = メス・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub・D-Subシェルサ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

09-67-209-4704
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09-67-209-4704の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
6.5
ピン数
9
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
代表規格
UL
材質
コンタクト:銅合金
タイプ
標準D-Sub
ピッチ(mm)
2.77
D-Subシェルサイズ
E
長さ(mm)
31.2
深さ(mm)
17
-
-

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー DコネクタタイプD-Subシェルサイズハウジング材質コンタクト材質ピッチ長さ深さ 
09-67-209-4704 9メス標準D-SubE 銅合金2.77mm 31.2mm17mm

型番リスト

表示件数
型番
09-67-209-4704
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = E
・ハウジング材質 = 鋼
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 2.77mm
・長さ = 31.2mm
・深さ = 17mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極の型番09-67-209-4704のページです。 型番09-67-209-4704に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGERNI ELECTRONICAssmann WSW ComponentsAMPHENOL
通常価格8123,5191,0761,9227844,788
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他パネルマウントパネルマウントパネルマウント
シリーズDsubDsubDsubその他DsubDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
許容電流(A)6.526.5537.5
ピン数978159259
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト