エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極 09-67-050-0424
通常単価(税別)
1,744
税込単価
1,918
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 50・D-Subシェルサイズ = D・ボディ向き = ストレート・シリーズ = D...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

09-67-050-0424
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09-67-050-0424の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Dsub
ピン数
50
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
D-Subシェルサイズ
D

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数D-Subシェルサイズボディ向きシリーズ
09-67-050-042450 Dストレート D-Sub

型番リスト

表示件数
型番
09-67-050-0424
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,744
( 1,918 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 50
・D-Subシェルサイズ = D
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = D-Sub

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極の型番09-67-050-0424のページです。 型番09-67-050-0424に関する仕様情報を記載しております。
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 50極
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGAssmann WSW Components
通常価格1,7442,4598121,0763,519784
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他その他その他パネルマウント
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
ピン数5099157825
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性難燃性耐環境性なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト