エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル

通常単価(税別)
2,459
税込単価
2,705
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 9・D-Subシェルサイズ = E・ボディ向き = ストレート・シリーズ = D-...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

09-67-009-0343
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09-67-009-0343の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Dsub
ピン数
9
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
D-Subシェルサイズ
E

型番リスト

表示件数
型番
09-67-009-0343
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,459
( 2,705 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = D-sub

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタルの型番09-67-009-0343のページです。 型番09-67-009-0343に関する仕様情報を記載しております。
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGAssmann WSW Componentsモレックス
通常価格2,4598121,0763,5197848,910
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他その他パネルマウントパネルマウント
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubその他
ピン数9915782515
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし難燃性難燃性難燃性耐環境性なし防水性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト